Опубликуйте свои продукты
K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge
Kohler

K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge

Featuring sturdy, chip-resistant polypropylene construction and a finish that won't stain or peel, the Stronghold toilet seat is ideal for commercial or institutional applications.

  • Ergonomic contour adds additional comfort to the seat
  • An integrated handle allows the user to easily raise and lower the ring
  • The check hinge will stop the seat from leaning back and applying pressure on a tank or a flushometer

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-k-4731-c
  • Тип продукцииWater Closet Seats
  • Группа продукцииStronghold®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-06-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки