Опубликуйте свои продукты
K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud
Kohler

K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • 14-1/2" extended rim.

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • 3/4" rear spud


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-5016-ER
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииDexter™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.38
  • Ширина (дюймы)13.5
  • Глубина (дюймы)14.5
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals