Опубликуйте свои продукты
K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.


FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" rear spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • Note: This product cannot be shipped to CA

Material

  • Vitreous china.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 14-1/2" extended rim.

Water Conservation & Rebates

  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Watersense® compliant when used with WaterSense flushometer.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-5016-ERSS
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииDexter®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.38
  • Ширина (дюймы)13.5
  • Глубина (дюймы)14.5
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals