Опубликуйте свои продукты
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 8-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5248-8 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-5266-8
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииVeer™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)35.5
    • Ширина (дюймы)18.25
    • Глубина (дюймы)24
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks