Опубликуйте свои продукты
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Entertain with ease with the Napa bar sink. Designed as an ideal second sink, this basin has a small profile yet offers plenty of room for kitchen tasks ranging from staging drinks and appetizers to rinsing out glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.


FEATURES

  • 24-inch minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9-inch depth.
  • No faucet holes.

Material

  • KOHLER® enameled cast iron.

Installation

  • Under-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-5848
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииNapa™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.63
  • Ширина (дюймы)18.69
  • Глубина (дюймы)18.75
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks