Опубликуйте свои продукты
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Create a luxurious centerpiece for your bathing area with the Stargaze freestanding bath. Made for deep soaking and relaxation, the ergonomic design provides lumbar support at both ends, so you can stretch out in full comfort. With its crisp, clean lines and straight shroud, this versatile bath complements a wide range of bathroom styles and offers easy three-step installation.

FEATURES

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
  • Sloped lumbar support on both ends.
  • 17-inch bathing depth offers a deep soaking experience.
  • Wide deck along one side simplifies installation and provides support for getting in and out of bath.
  • Straight shroud.
  • Textured bottom surface.
  • Center drain.

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Additional Hydrotherapy Options

  • Wireless Music Kit Accessory - K-24916-NA

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-6366
  • Тип продукцииBathing
  • Группа продукцииStargaze®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures