Опубликуйте свои продукты
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    This Purist frameless pivot shower door adds modern, minimalist styling to your shower. Designed to coordinate with Purist faucets and accessories, the door handle creates inviting visual appeal with its simple architectural form and sensual design lines. With a 3/8-inch glass thickness, this premium glass door creates a solid and reliable shower enclosure.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 3/8-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.
    • Includes K-705752 and K-705753 glass, K-705767 handle, and K-705763 hardware components.

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-705704-L
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPurist®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)72.25
    • Ширина (дюймы)47.75
    • Глубина (дюймы)2.56
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures