Опубликуйте свои продукты
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

Purist combines the strength of simple, classic architectural forms with sensual design lines and careful detailing. This pivot shower door handle contains elements of relaxed minimalism and modern design to harmonize with faucets and accessories from the Purist collection and nearly any bathroom decor. Its fluid design lines offer ease of cleaning.

Features

  • Generous 14" (356 mm) handle length
  • Double handle opens door from the inside and outside of the shower
  • For use with heavy glass pivot shower doors
  • Coordinates with other products in the Purist collection

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-705767
  • Тип продукцииHandles
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)2.5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures