Опубликуйте свои продукты
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This widespread faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
  • Includes pop-up drain with 1-1/4" tailpiece.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.1 bar)].
  • 5-15/16" spout reach.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Handles pre-assembled on KOHLER Ultraglide™ Ceramic Disc Valves to simplify installation.
  • Coordinates with Composed faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Premium Metal Construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • For 8" (203 mm) or 16" (406 mm) spout reach.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-73060-4
  • Тип продукцииSink Faucets
  • Группа продукцииComposed®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures