Опубликуйте свои продукты
K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter
Kohler

K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from a rainhead to handshower.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead and handshower.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-76337
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииGooseneck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.5
  • Ширина (дюймы)2.5
  • Глубина (дюймы)18.18
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties