Опубликуйте свои продукты
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    The Shagreen collection celebrates the subtle coloring and distinctive pebbled texture of natural shark and ray leather. Inspired by oil spot glazes that originated in China during the Song Dynasty, a two-step glaze process uses minerals to create an interplay of shimmery and matte effects. A striking complement to the graceful Carillon vessel sink, the rich glazed finish shows iridescent pearly tones and a gently granulated texture similar to leather. Each sink's pattern, formed through an organic process, is unique.

    Features 

    • Decorated with a subtly textured shagreen design in Ebony Pearl or Oyster Pearl.
    • Round basin with subtle lift at edges.
    • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.

    Material 

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Vessel.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-77714
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииShagreen Carillon™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.98
    • Ширина (дюймы)17.67
    • Глубина (дюймы)17.67
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks