Опубликуйте свои продукты
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-77980-4A
  • Тип продукцииHandles
  • Группа продукцииComponents™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.38
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)2.16
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets