Опубликуйте свои продукты
K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back service sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8 (203 mm) centers.
  • 7-3/8" (187 mm) wall-to-spout outlet with wall brace and pail hook.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 13.5 gal/min (51 l/min) flow rate at 60 psi (4.1 bar).
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain sold separately.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-830T40-5A
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTriton® Bowe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12.75
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)7.37
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets