Опубликуйте свои продукты
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

    Features

    • Clean lines and streamlined style add contemporary appeal to any bathroom
    • 14" apron height for easy entry and exit
    • Standard size simplifies installation in remodels
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
    • Wide ledges for extra storage space
    • Integral apron
    • Integral lumbar support

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-837
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBellwether®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14.52
    • Ширина (дюймы)30.25
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs