Опубликуйте свои продукты
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance.

    Features

    • Clean lines and an integral apron create a comfortable bathing experience.
    • 16.5-inch step-over threshold for easy entry and exit.
    • Standard size simplifies installation in remodels.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Wide ledges for extra storage space.
    • Right-hand drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Three-wall alcove.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-848-0
    • BubbleMassage air bath- 860-G0
    • Whirlpool - K-860-H2

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-848
    • Тип продукцииBathing
    • Группа продукцииBellwether®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures