Опубликуйте свои продукты
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Awaken your senses with this MasterShower multifunction bodyspray, designed to invigorate your mind and body. A quick turn of the easy-grip ring switches this bodyspray between three distinct spray options. The wide pulse spray envelops and revitalizes, while the wide strong spray delivers an all-over deep body massage. The concentrated pulse spray helps ease aches and pains in targeted areas of your body.

    Features

    • Invigorating multifunction body spray offers wide strong spray, concentrated pulse spray, and wide pulse spray settings.
    • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
    • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup.
    • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate.

    Material 

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-8509
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMasterShower®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.87
    • Ширина (дюймы)2.87
    • Глубина (дюймы)4.87
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers