Опубликуйте свои продукты
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

This two-handle service sink faucet is tough and convenient, featuring solid brass construction, a rubber hose with a wall hook, loose-key stops in the shanks and a vacuum breaker. The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility. This service sink is tough, durable, convenient, and intended for heavy use.

  • FEATURES
  • For 8'' (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • 3" (76 mm) threaded spout for hose connection.
  • Rubber hose.
  • Wall hook.
  • Internal NPT connections.
  • Internal NPT connections.
  • Material
  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-8928
  • Тип продукцииService Sink Faucets
  • Группа продукцииService Sink Faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура