Опубликуйте свои продукты
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
    Kohler

    K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base

    Featuring a spacious floor, the Salient shower base is the perfect choice for custom-tiled shower environments. The floor features a molded, organically shaped oval center with a textured grid pattern for extra traction. With a simple, versatile design, this 60-inch rectangular shower base coordinates with both traditional and modern bathroom decor.

    FEATURES

    • Spacious shower base offers ample room for showering.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Left drain.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9053
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииSalient®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.75
    • Ширина (дюймы)30
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors