Опубликуйте свои продукты
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

This KOHLER shower drain is designed to be installed on any shower receptor, not meant for tile or marble installations. Can be installed on 2" metal or plastic pipe.

  • FEATURES
  • Round, preforated strainer shower drain.
  • For use with 2" metal or plastic pipe, includes 2" plastic pipe gasket/bushing.
  • For acrylic, fiberglass, Cast Iron or Vikrell shower receptors.
  • Material
  • Solid brass construction.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-9132
  • Тип продукцииShower Fittings
  • Группа продукцииShower Drain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение