Опубликуйте свои продукты
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile traditional design that fits most standard shower spaces.

    Features

    • Curved shape provides spacious showering environment
    • Adjustable to fit standard 60" (1524 mm) or 72" (1829 mm) enclosures
    • Includes installation hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9349
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииExpanse®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.8
    • Ширина (дюймы)2.8
    • Глубина (дюймы)72
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код ETIMEG017640
    • Название ETIMSanitary showers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers