Опубликуйте свои продукты
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    With its beveled edges and clean geometry, this Archer shower base offers a spacious showering platform that suits an array of bathroom styles. Designed for alcove installations, this square base comes equipped with a covered drain that adds a unique design element and enhances comfort.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Covered drain with removable cover.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9395
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииArcher®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.18
    • Ширина (дюймы)60
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors