Опубликуйте свои продукты
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Complete the installation of your Sonata shower with this grab bar and shelf. These custom-fit accessories unify the decor of your Sonata bath and shower stall. The glass shelf gives you plenty of space to store shower accessories, while the grab bar makes it easy to get in and out of the bath and shower.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Includes tempered-glass shelf.
  • Required for one-piece Sonata shower stalls, except K-1569.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-9459
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSonata®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.38
  • Ширина (дюймы)3.75
  • Глубина (дюймы)17
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars