Опубликуйте свои продукты
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This innovative neo-angle receptor makes the most of compact corner spaces, and features a textured floor pattern. Available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

    Features

    • Neo-angle design makes efficient use of compact space.
    • Textured floor pattern.
    • Single threshold for corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Rear drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9542
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMemoirs®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6
    • Ширина (дюймы)42
    • Глубина (дюймы)42
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors