Опубликуйте свои продукты
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Complete your performance showering system with the Purist/Stillness adjustable wall-mount handshower bracket. Ideal for hydromassage or for targeting specific areas of the body, this bracket pivots to angle the handshower exactly where you want it. The contemporary design complements a variety of bathroom decors.

FEATURES

  • Bracket pivots and rotates to position handshower at desired angle.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-975
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииStillness®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.37
  • Ширина (дюймы)2.37
  • Глубина (дюймы)3.5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Описание Uniclass 2015Shower head holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties