Опубликуйте свои продукты
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. These vintage-inspired cross handles feature easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Brass valve bodies.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.

Material

  • Premium metal construction.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-98068-3
  • Тип продукцииHandles
  • Группа продукцииArtifacts®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures