Опубликуйте свои продукты
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. Triple mirrored doors create a light-filled gallery effect, opening to a fully mirrored interior with three adjustable glass shelves.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Nine adjustable tempered-glass shelves.
    • Triple doors with full-overlay mirrors.
    • Two-way adjustable hinges with 110-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-99010
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVerdera®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30
    • Ширина (дюймы)40
    • Глубина (дюймы)4.75
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Наименование OmniClassMedicine Cabinets