Опубликуйте свои продукты
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Combine the warmth of wood with the industrial feel of fabricated metal for a fun play on mid-century modern design. Complete your contemporary bath design with this set of vanity legs, designed to fit all Jute vanities.

FEATURES

  • Legs offer the polished look of furniture in the bath.
  • For use with KOHLER Jute vanities.
  • Set of two.
  • Includes installation guide and hardware.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-99565
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииJute®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)14.75
  • Ширина (дюймы)8.06
  • Глубина (дюймы)16
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Описание Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware