Опубликуйте свои продукты
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to your bathroom. Featuring a recessed rear drain, this square base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall installation.
    • Requires K-9331 Groove aluminum drain cover or K-9335 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9997
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииGroove®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5
    • Ширина (дюймы)42
    • Глубина (дюймы)42
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors