Опубликуйте свои продукты
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

With relaxed, decorative details, the Aderlee faucet brings an element of delight to any bathroom decor. This Aderlee centerset faucet strikes a vintage note with its graceful high-arch spout and gently flared lever handles.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • Premium Kohler finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.

Installation

  • For installation with 4-inch centers.
  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R21546-4D
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAderlee™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.87
  • Ширина (дюймы)6.31
  • Глубина (дюймы)5.18
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets