Опубликуйте свои продукты
K-R21850 Maxton® robe hook
Kohler

K-R21850 Maxton® robe hook

With gentle curves, this Maxton robe hook delivers a softened approach to contemporary style.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Maxton™ faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R21850
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииMaxton®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.5
  • Ширина (дюймы)1.81
  • Глубина (дюймы)2.68
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks