Опубликуйте свои продукты
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill robe hook complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R28012
  • Тип продукцииRobe Hooks
  • Группа продукцииRill™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.77
  • Ширина (дюймы)3.32
  • Глубина (дюймы)2.22
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEG019480
  • Название ETIMLocks and hinges
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks