Опубликуйте свои продукты
Sundae® Toilet paper holder
Kohler

Sundae® Toilet paper holder

Sundae is a splendid update to make your bathroom space sophisticated. Sundae’s casually chic style combines facets, thoughtful intersections, and calm, elongated curves for a refined, classical look. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Sundae collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R31060
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSundae®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.47
  • Ширина (дюймы)7.38
  • Глубина (дюймы)3.7
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText