Опубликуйте свои продукты
Sundae® Robe hook
Kohler

Sundae® Robe hook

Sundae is a splendid update to make your bathroom space sophisticated. Sundae’s casually chic style combines facets, thoughtful intersections, and calm, elongated curves for a refined, classical look. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Robe hook provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items
  • Coordinates with other products in the Sundae collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R31062
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSundae®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.21
  • Ширина (дюймы)2.49
  • Глубина (дюймы)3.43
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks