Опубликуйте свои продукты
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill 24" towel bar complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-REC28007
  • Тип продукцииTowel Bars
  • Группа продукцииRill™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.23
  • Ширина (дюймы)3.35
  • Глубина (дюймы)26.23
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars