Опубликуйте свои продукты
K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design
Kohler

K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

FEATURES

  • Two Industrial handles allow for both volume and temperature control.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Dual control wall-mounted.
  • Two-handle bathroom faucet trim for wall-mount installations.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T77981-9
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииComponents™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.73
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)1.73
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets