Опубликуйте свои продукты
K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve
Kohler

K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve

Streamlined elements and understated sophistication are the essence of Stillness faucets. An ideal faucet for vessel-style sinks, this trim mounts on the wall and keeps countertops free of clutter. The trim features a graceful spout and two ergonomic lever handles for easy operation. When paired with a two-handle ceramic disc valve, this trim offers optimal performance.

Features

  • Brass construction.
  • Dual control wall-mounted.
  • Less drain.
  • Stationary spout.
  • 4-9/16" (116 mm) min to 6-1/16" (154 mm) max spout from the wall to center of the outlet.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled 1.2-gpm faucets use at least 45 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T944-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииStillness®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.81
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)6.06
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets