Опубликуйте свои продукты
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
    Koo International

    Caiman Armchair

    Like a Cayman's armour, it dresses with hard skin on the outside and is soft and fluffy on the inside. The fold in the arms allows the backrest to bend slightly backwards, returning to its position when we get up.
    Cпецификация
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCAI00
    • Тип продукцииUpholstered furniture
    • Группа продукцииChair
    • Дата публикации2021-02-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)