Опубликуйте свои продукты
Gaius Original Storage Cabinet
Väinö Korpinen Oy

Gaius Original Storage Cabinet

Moisture resistant melamine cabinet is a part of Gaius bath solution. Edge trim of laminate doors are made of beech and also frame edges have beech strips to facilitate visualization. Cabinet handrail forms complete railing with basin handrail. Railings are also available with elastomeric coating. Cabinet is designed for storage of the main products required in the bathroom: in the bottom pull-out laundry basket supported on easy to use rails, in the middle is box for small items and on the top is spacious storage cabinet with adjustable shelves. At the lowest level is the place for wall sockets. Upper shelves have space to keep toilet rolls, towels or diapers. There are hooks for towels on the outside of the cabinet and the inside of the door.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6300
  • Тип продукцииGaius Original
  • Группа продукцииCabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалБук
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56