Опубликуйте свои продукты
aplis 165
aplis 165
    kreon - purity in light

    aplis 165

    kreon aplis 165 directional is a fully recessed spotlight with a built-in snoot that serves two purposes. Firstly it absorbs stray flux, so aiding a control, and secondly it provides an integrated mounting ring for the fixation of additional optical lenses for increased optimisation. kreon aplis directional has a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 30º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon aplis 165 wallwasher provides near perfect uniformity on vertical surfaces. This is made possible by the unique optical design that is capable of reflecting light to the very top of adjacent walls through a full 180º beam angle, whilst still maintaining an effective down light component.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_aplis_165
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed downlight luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка