Опубликуйте свои продукты
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
    kreon - purity in light

    aplis 80 high efficiency

    kreon aplis 80 HE integrates high efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_aplis_80_he
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed downlight luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)111
    • Ширина (мм)95
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка