Опубликуйте свои продукты
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40
    kreon - purity in light

    aplis in-line 40

    kreon aplis in-line 40 constitutes a series of trimless recessed downlights, characterized by their circular form. These downlights feature a 40mm opening. kreon aplis in-line 40 directs attention to the light source itself. Particularly suitable for confined spaces, kreon aplis in-line 40 is available as a downlight, directional, or wallwash luminaire. This range offers standard louvers with a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, an alternative dropped louvre can be selected in either black or white.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_aplis_inline_40
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed downlight luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка