Опубликуйте свои продукты
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
    kreon - purity in light

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor has a visible width of 80mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 80 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_dolma_80
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииprofile systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка