Опубликуйте свои продукты
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
    kreon - purity in light

    dolma 40 track

    4.1 из 5 звезд4.1(9 отзывы)
    kreon 48V track profiles come in different installation variations suitable for any type of interior lay-out.
    kreon 48V track deep recessed 40 demonstrates how architecture can be defined by light and turns the ceiling into a flexible architectural playground.
    The profile system is a magnetic low voltage system requiring 48Vdc input. Within the track profiles additional data bus lines for DALI or 1-10V light control are built in. To control DALI track luminaires wireless, an optional Casambi enabled gateway can be added to the track for wireless Bluetooth control. An optional surface mounted gearbox is a solution for on surface 230Vac conversion in case the power converter can’t be placed on remote.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_dolma_track_40
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииprofile systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка