Опубликуйте свои продукты
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40
    kreon - purity in light

    down in-line 40

    kreon down in-line 40 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down in-line 40 places the focus on the light itself. kreon down in-line 40 is perfect for use in compact spaces and is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_down_inline_40
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed downlight luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка