Опубликуйте свои продукты
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
    kreon - purity in light

    esprit floor

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    kreon esprit floor: This free-standing luminaire adds a touch of elegance to any space. It is available with a square base in white Carrara marble or natural blue steel, or with a round base. To enhance convenience, the kreon esprit floor now features a push dim button on top of the vertical bar, making it even easier to operate. Optional Casambi Bluetooth remote dimming and switching function is also available for added flexibility. kreon esprit floor is a free-standing luminaire with a square base in either white Carrara marble or natural blue steel. Also available with Casambi Bluetooth remote dimming and switching.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_esprit_floor
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииfree standing luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1360
    • Ширина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)