Опубликуйте свои продукты
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
    kreon - purity in light

    esprit pendant

    4.3 из 5 звезд4.3(19 отзывы)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_esprit_pendant
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииpendant luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка