Опубликуйте свои продукты
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
    kreon - purity in light

    kagi 26 profile

    4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
    kreon kagi is an innovative and extremely versatile profile system combining linear and accent lighting. The basic 24V profile can be either recessed or surface mounted and can optionally be equiped with 16mm or 26mm diameter satinated continuous light tubes for a sustained soft light distribution. An engenious junction allows a perpendicular, 90° tilted second level connection of the 24V profile.  Additionally, round or square shaped spotlights and wallwashers can be added by clamping them on the main profiles. It is possible to change the position of the spotlights over the track.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_kagi_profile_26
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииprofile systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)24
    • Ширина (мм)26
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка