Опубликуйте свои продукты
nuit
kreon - purity in light

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkr_nuit
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииprofile systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Код Uniclass 2015Ss_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting systems
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Наименование OmniClassLighting Posts

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка