Опубликуйте свои продукты
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
    kreon - purity in light

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 is a miniaturized surface mounted downlight that thoroughly reflects kreon’s principles in lighting: quality, design and architectural integration. kreon prologe 40 is characterised by its compact form and hosts a single or double deepset invisible LED source. The kreon prologe 40 luminaires can be fitted with professional darklight optics with lumen packages up to 920lm. Finished in black for a dramatic contrast or pure white to disappear in the surrounding architecture. kreon prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes in a compact surface mounted box.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_prologe_40_single
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииceiling mounted luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)157.5
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка