Опубликуйте свои продукты
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal
    kreon - purity in light

    raga horizontal

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_raga_hor
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииfree standing luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)85
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка